Image for illustrative purpose only

FFA.2C.306.CLAC27

Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
28 - 20
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.20 - 2.60 mm
Size
2C

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2C.306 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Vtest
1500 V (AC), 2100 V (DC)
Bucket Dia.
1
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
28 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Weight
14.78 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
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
2.20 - 2.60 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.