Image for illustrative purpose only

ERA.2C.306.CLL

Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
28 - 20
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2C

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
2C.306 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Vtest
1500 V (AC), 2100 V (DC)
Max. Solid Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Max. Stranded Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1 mm (0.039in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
28 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Weight
10.16 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/2c/types/2_306_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2c/models/era.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A L e
mm. 18 15.6 M15x1.0
in. 0.71 0.61
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.