Image for illustrative purpose only

FBF.4A.675.CTAZ

Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Push-pull
Size
4A

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Insert configuration value
4A.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
Vtest
1200 V (AC), 1690 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
FBF - Fixed plug with round flange and tag, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
129.57 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
5000 mating cycles
Climatical Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/types/4_675_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/models/fbf.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

L M e A
mm. 65 47.8 M25x1.0 35
in. 2.56 1.88 1.38
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.