Image for illustrative purpose only

EVP.3V.405.STL

Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Threaded
Size
3V

Electrical Configuration

Insert configuration value
3V.405 - 1 High Voltage

Form & Material

Shell style / Model id
EVP - Fixed socket, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, female
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/3_405_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/v/models/evp.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L M N P S1 S4
mm. 31 34 M24x1.0 15 34.5 3 9.5 20 22.5 30
in. 1.22 1.34 0.59 1.36 0.12 0.37 0.79 0.89 1.18
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.