Image for illustrative purpose only

BRE.3V.200.SAV

Locking system
Threaded
Size
3V

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Weight
32.82 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Pressure
30 bars

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/V/BRE_V.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L N S1
mm. 27.8 14.7 120 26
in. 1.09 0.58 4.72 1.02
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.