Image for illustrative purpose only

EGA.0R.337.GLM

Number of contacts Low Voltage
37
Wire Size/AWG
32 - 28
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.60 - 6.20 mm
Size
0R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
37
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
0R.337 - 37 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
0.5 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
0.6
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
32 - 28

Form & Material

Shell style / Model id
EGG - Fixed receptacle, key (G) or key (A)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42,gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.60 - 6.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/egg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/a.gif

Dimensions

A B L M
mm. 24.5 9 14 12
in. 0.96 0.35 0.55 0.47
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.