Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SPECIALTIES
- R - Rectangular
- EGA.0R.317.GLN
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 17
- Contact Termination Low voltage
- PCB - Straight
- Insert configuration value
- 0R.317 - 17 low voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 2 A
- Contact Dia.
- 0.7
Form & Material
- Shell style / Model id
- EGG - Fixed receptacle, key (G) or key (A)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=42,gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Weight
- 5.09 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
Technical plans



Dimensions
A | B | L | M | |
---|---|---|---|---|
mm. | 24.5 | 9 | 14 | 12 |
in. | 0.96 | 0.35 | 0.55 | 0.47 |
CAD
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.