Image for illustrative purpose only

ECP.01.250.DLL

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
1.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Rated current
4 A
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
ECP.01 - Fixed receptacle, nut fixing (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (gold plated [ISO 27874]) shell, collet nut, brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Weight
1.06 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +230°C (max. temperature valid for short periods of use.)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/01/models/ecp.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A e L M Emax
mm. 7 M5x0.5 10.5 5.7 3.5
in. 0.28 0.41 0.22 0.14
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.