Image for illustrative purpose only

BFA.3V.100.NAS

Locking system
Threaded
Size
3V

Form & Material

Shell style / Model id
BFA - Cap for plug
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +200°C
Climatical Category
20/200/21
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/V/BFA_V.gif

Dimensions

A B e L N S1
mm. 27.8 6 M24x1.0 22 120 26
in. 1.09 0.24 0.87 4.72 1.02
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.