Image for illustrative purpose only

ARG.01.F99.LNE

Locking system
Push-pull
Size
1

Form & Material

Shell style / Model id
ARG.01 - Adapter
Housing material
Aluminum alloy (anodized) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
3.23 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/01/models/arg.gif

Dimensions

A L M B
mm. 6 15 11.1 5.8
in. 0.24 0.59 0.44 0.23
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.