REDEL 2P Haute tension

Connecteur plastique haute tension REDEL 2P (2, 5 et 8 contacts)

La solution idéale pour les applications médicales et industrielles, avec une tension de test supérieure à 10KV AC et conforme à la norme IEC 60601-1 (3ème Ed.).

redel 2P high voltage

Caractéristiques principales

  • Tension d'essai supérieure  à 10 kV AC
  • Configurations haute tension : Disponible en 2, 5 et 8 contacts
  • Résistance à l'eau : Modèles étanches jusqu'à IP66 lorsqu'accouplés
  • Détrompage : Diverses combinaisons de touches et codes de couleur
  • Conformité : Décharge électrostatique conforme à la norme IEC 60601-1 3e édition (15 kV)
  • Directive RoHS : Conforme
  • Reconnaissance UL : Certifié
  • Verrouillage : Système Push-Pull rapide et sûr
  • Stérilisation : Compatible avec la stérilisation au gaz ou à la vapeur
  • Accouplement aveugle : Possède 3 guides pour faciliter l'accouplement
  • Protection : Anti-écrou et anti-touche
  • Conception : Légère et compacte pour un gain de place
  • Plage de température : -50°C à 170°C
  • Certification : Auto-extinguible selon la norme UL94 V-0
  • Diamètre du câble : Pour câbles jusqu'à 9,2 mm
     

S'appuyant sur l'héritage de la série 2P pour les applications médicales, ces nouvelles configurations d'inserts sont idéales pour les technologies de cathéters haute tension telles que PFA (ablation par champ pulsé) et PEF (champ électrique pulsé).

Elles répondent aux nouvelles normes médicales relatives à la sécurité de l'utilisateur, qui imposent des lignes de fuite et des distances d'isolement impossibles à atteindre avec des connecteurs multibroches classiques.

Avec sa sécurité inhérente, sa spécification de haute tension (jusqu'à 10 kV AC), sa conception légère, et son indice de protection IP66, ce connecteur est parfaitement adapté aux segments industriels et aux applications d'essai et de mesure, y compris les essais automobiles et les véhicules électriques.
 

Product Finder
product finder

Trouvez votre
connecteur
idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue