REDEL 2P 高電圧
REDEL 2P 高電圧プラスチックコネクタ(2、5、8コンタクト)
AC 10kVを超える試験電圧を備え、IEC60601-1(第3版)に準拠した、医療および産業用途に最適なソリューションです。
REDEL 2Pシリーズは、医療用カテーテルで培った技術を基に、最新のPFA(パルスフィールドアブレーション)及びPEF(パルス電解)に最適なインサート構成となっています。
特定のアプリケーションに加え、ユーザの安全のための新しい医療基準(IEC60601-1 3rd Ed.)が必須となります。
これには、市販のマルチピンコネクタでは対応できない長い沿面距離と空間距離が必要です。
固有の安全性、高電圧仕様(試験電圧AC10kV)、軽量設計により、産業および試験/測定分野、自動車試験や電気自動車などのアプリケーションに最適です。
製品検索
Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。