Connecteurs LED HALO

Le connecteur LEMO halo LED comprend une bride éclairée par LED pour indiquer l'état de la connexion.

halo LED

Caractéristiques principales

  • Affichage de l'état de la connexion
  • Connecteur Push-Pull
  • IP50 / IP68
  • Différentes couleurs disponibles : rouge, bleu, blanc, vert... 
  • Construction robuste
  • Propriétés isolantes élevées de l'isolateur PEEK
  • Température de fonctionnement : -40°C à +100°C 

Ce connecteur métallique Push-Pull est basé sur les séries existantes de LEMO et est disponible en série B ou T. Ce produit comprend une bride éclairée par LED permettant d'afficher l'état de la connexion.

Ce produit comprend une bride éclairée par LED permettant d'afficher l'état de la connexion, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir une identification visuelle immédiate montrant que le connecteur est bien connecté et sous tension.

Le connecteur comprend un réseau circulaire de LED positionnées sur la bride du connecteur. Ces diodes peuvent être blanches, rouges, vertes ou bleues.Le concepteur de l'équipement peut également, selon ses besoins, afficher deux couleurs différentes consécutivement (vert/rouge par exemple), ce qui permet à l'équipement d'afficher un état du connecteur à des fins de diagnostic.

Dans le cadre du programme IAC™ (Intelligent Active Connector), des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'identification unique du connecteur, peuvent être disponibles. Dans ce cas, la paire de connecteurs encapsulera une puce électronique qui peut offrir des options d'identification, de comptage, de sécurité et de sûreté.

Téléchargements

Product Finder
product finder

Trouvez votre
connecteur
idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue