HALO LEDコネクタ
LEMOハロLEDコネクタには、接続ステータスを表示するLED照明付きフランジが含まれています。
このプッシュプルコネクタは既存のLEMOシリーズに基づいており、BシリーズまたはTシリーズでご利用が可能です。
この製品には、接続状態を表示できるLED点灯フランジが含まれています。
嵌合させると、装置に取り付けられたソケットが発光します。
ユーザーはコネクタがしっかりと接続され、電源が入っていることをすぐに視覚的に確認できます。
コネクタには、コネクタフランジに配置された円形のLEDが含まれます。
これらのLEDは、赤、青、白、緑のいずれかになります。機器設計者は、ニーズに応じて2つの異なる色(たとえば、緑/赤)を連続して表示することもでき、機器が診断のためにコネクタの状態を表示できるようになります。
IAC™(Intelligent Active Connector)プログラムは、コネクタ識別などの追加機能を利用できます。
この場合、コネクタペアは、識別、カウント、安全性およびセキュリティオプションを提供できる安全性を高める特殊なチップが埋め込まれています。
ダウンロード
製品検索

Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。