2024-12-04
Mシリーズ アップデート :
周波数範囲の拡大に対応した強化同軸コンタクト
耐環境コネクタであるMシリーズ製品が大幅にアップデートされ、アプリケーションの柔軟性とパフォーマンスがさらに向上しました。
• 構成 2M.X04:新しい50Ω同軸コンタクト (タイプC) が追加され、最大周波数6 GHzに対応。
• 75Ω同軸コンタクト(タイプC)の性能が強化され、最大周波数25GHzに対応。
• シームレスな統合を保証するため、同軸コンタクトに工具とケーブル組立説明書が付属。
これらのアップデートにより、Mシリーズが強化され、周波数範囲が拡大した同軸コンタクトの選択肢がさらに広がります。これは、お客様により多くの選択肢を提供するという当社の取り組みの一環です。
詳細と最新カタログはこちらをご覧ください▶ click here