M - Rugged Ratchet coupling

LEMO軽量、コンパクト、高耐振性(MilSTD202&810F)、IP68ネジロック式コネクタ
M - Rugged Ratchet coupling
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
過酷な環境向けの幅広い金属製高品質丸型コネクタ(IP68)
ラッチングシステム
ラチェットカップリングにより、簡単、迅速、しかも安全かつ信頼性の高い頻繁な接続と取り外しが可能になり、衝撃や振動に対して非常に強い耐性を備えています。
キーイングシステム
高密度接点を可能にするキーイングシステム、複数のキーオプションとカラーコードで誤嵌合を防止
構成
現場で実証済みの堅牢、軽量、コンパクトな構造、耐油性、耐燃料性
人間工学
ローレット加工または北極グリップパターンを備えた人間工学に基づいたデザイン、スクープ防止機能
寸法と型式
小型、真空気密モデル、MIL-DTL-38999Lバックシェルなど、さまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
高密度、低電圧、高電圧、高速、同軸、光ファイバーコンタクトやハイブリッドソリューションを含む幅広い選択が可能なインサート構成
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
モータースポーツ
motorsport
セキュリティ・防衛
security defense
輸送・航空宇宙・UAV
transportation aerospace UAV
OPTIMA
以下のリストを使用して、「耐環境コネクタ製品」内の3つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

詳細を見る
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

詳細を見る
概要 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD202&810F)、IP68スクリューロックコネクタ 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD810F)、IP67プッシュプルコネクタ 概要 LEMO コンパクト&小型設計、高振動耐性(MIL-STD-810H準拠)、IP68 プッシュプルコネクター
嵌合方式 嵌合方式 トリプルスタート、3/4回転ラチェットスクリューロックシステム 嵌合方式 プッシュプル 嵌合方式 プッシュプルおよびブレークアウェイ
サイズ サイズ ø11.1~ø34.0mmまでの9サイズ(プラグ) サイズ ø8.5~ø36.1mmまでの8サイズ(プラグ) サイズ ø 7.0 mm~ø 18.8 mmまでの5サイズ
キーイング キーイング 10アライメントキー キーイング 6アライメントキー キーイング 3アライメントキーオプション
シェル種類 シェル種類 40種類以上のシェルスタイル シェル種類 12種類以上のシェルスタイル シェル種類 3種類のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム メッキ アントラサイトニッケル
ケーブル直径 ケーブル直径 2.2~34mm•4つのバックシェル適合ネジオプションが利用可能 ケーブル直径 2.2~34mm•1のバックシェル適合ネジオプションが利用可能 ケーブル直径 3.2~11.7 mm • オーバーモールド仕上げバックシェル
芯数 芯数 3~114 芯数 3~66 芯数 2~32
AWG AWG LV16~32mm・High Power1~8mm AWG 18~32mm AWG 10~30
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、複合流体、大電流 コンタクトタイプ 多極・光ファイバー コンタクトタイプ 多極 • 同軸 • 複合
コンタクト種類 コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 圧着・半田・基板実装 (PCB)
データプロトコル データプロトコル USB2.0/EthCat6 データプロトコル - データプロトコル USB 2.0 / USB 3.2 / SPE / Eth Cat6
IP保護等級 IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット IP保護等級 IP68(20m/2h)※非嵌合時でも保護性能維持
温度範囲 温度範囲 -55℃~200℃ 温度範囲 -55℃~200℃ 温度範囲 -55°C to 150°C
嵌合回数 嵌合回数 > 3000 嵌合回数 300/5000サイズ・素材に準ずる 嵌合回数 > 5000
M - Rugged Ratchet coupling

過酷な環境では、コネクタは信頼性が高く、強度があり、耐振動性が必要です。航空宇宙、UAV、防衛、モータースポーツ業界で使用されるMシリーズは、ラチェットスクリューシステムを使用して迅速かつ確実な結合を実現します。軽量かつコンパクトでありながら堅牢で耐油/燃料性を備えたMシリーズは、さまざまなサイズ(小型を含む)、防水および真空気密モデル、標準MIL-DTL-38999Lバックシェルと互換性のあるネジ付きモデルが用意されています。キーイングシステムは安全な信号伝送のための高い接触密度を提供し、信号は360°EMCシールドによって保護されます。高密度、低電圧、高出力、高速、同軸および光ファイバーコンタクト、およびハイブリッドソリューションを含むインサート構成の幅広い選択肢が利用可能です。

お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg