交通、航空航天和无人机
在技术进步、消费者不断变化的需求和新规定的推动下,交通、航空航天和无人机行业在不断发展。
随着对可持续性和减排的关注不断增加,电动和混合动力系统在交通和航空航天领域变得越来越普遍。数字技术和连接性的使用正在改变交通和航空航天行业,目标是使旅行更加高效流畅。材料科学和制造技术的创新也在推动这些行业的变革。
在航空航天行业,特别是在国防和监视应用中,无人飞行器(UAV)或无人机,在过去的十年中取得了空前的增长。
电动垂直起降飞行器(eVTOL)也会在不久的将来出现。飞机制造商、航空公司、汽车制造商和初创公司都急于推出第一批空中出租车。而且,2021年美国国家科学院的一项研究发现,eVTOL飞行器甚至比陆地电动车更具能源效率。
在这些苛刻的领域中,高效而有效的连接至关重要。
技术挑战
交通始于连接
技术的迅速发展为满足日益复杂的应用需求提供了创新解决方案。连接器必须克服与航空航天、货运和交通相关的特定挑战。像坚固的定位销等特殊功能的的优势之一是增强了解决方案的可靠性。同样,人们对微型化和轻量化也有很高的要求。
用于受到严格监管的航空航天领域的电子连接器必须满足极端和恶劣环境的严格技术规格。确保必要的耐用性需要进行严格的测试,以经受温度和压力的大幅度变化、冲击和振动。
例如,在高海拔工作时需要考虑的一个问题是电池的迅速耗尽。为极端和恶劣环境设计的高功率电池必须配备有处理快速充电能力的连接器。
雷莫产品
我们的连接解决方案通过使用坚固的锁定系统,防止意外解锁,经证明能够满足对耐用性和可靠性的严格要求,可在极端环境中使用。
雷莫(LEMO)的产品易于采购,并保证未来多年可用。我们可以提供或复制几十年来被淘汰的组件。
符合人体工程学的设计确保我们的产品小巧轻便,同时不影响高速数据传输和组合信号和电源等功能。
雷莫(LEMO)的全球专家顾问团队随时准备提供全面支持,提供设计、工程和实施最苛刻应用的先进解决方案。
应用领域
雷莫(LEMO)连接器可在通信系统(天线发射器/接收器)、导航系统(自动驾驶/传感器模块)、动力和推进系统(电源供应单元)、摄像头和监视系统、地面控制系统(显示/控制面板)以及反无人机系统(射频抑制器)。
雷莫的专业知识在航天发射系统中也发挥着关键作用,我们的连接器可确保安全制导、导航并且控制数据的顺利传输,就像在空间站内的通信系统中一样。
探索我们面向交通、航空航天和无人机行业的主要系列

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。