セキュリティ・防衛
安全保障・防衛産業はダイナミックで重要なセクターであり、関係者は安全保障・防衛能力を強化するためにテクノロジーとイノベーションを取り入れるよう奨励されています。
地政学的不安定により、より高度な防衛装備の必要性が生じています。
軍隊は進化する安全保障上の脅威に対抗するため、無人航空機やロボットによる地雷除去といった最先端のツールを使用しています。
そのためサイバーセキュリティと衛星保護の重要性が高まり、機密情報を保護するための新技術が開発され、統合されつつあります。
初期対応者、警察、テロ対策部隊は、オペレーターと住民の安全を守りながら、その効果を高めるために最新技術を装備していているのです。
技術的な課題
厳しい条件や過酷な環境に対応
セキュリティおよび防衛機器の最も要求の厳しい課題に対処するため、LEMOは最先端の相互接続ソリューションの開発を推進しています。
接続性に対する主な影響は、サイズ、重量、電力の削減(SWaP)、より高いデータレート、信号損失の回避、電力、信号、光ファイバー、同軸ケーブルの組み合わせの必要性、およびドローンの配備に必要な高度の調整など、より厳しい要件です。
- 電気およびデータ伝送に要求される極めて高い性能
- 過酷な環境における絶対的な信頼性
- MIL-SPEC規格に準拠したテスト
- 安全性と使いやすさを追求した仕様
- 原産地の制限
- 現場での修理の可能性
これらの考慮事項は、危機的な事故や医療緊急事態、災害救援時に初期対応者が使用する機器にも同様に当てはまります。
LEAP AWARDS受賞
LEMOのMシリーズハイパワーコネクタは、2022年度LEAP(Leadership in Engineering Achievement Program)賞で最優秀賞を受賞し、コネクティビティ技術部門で入選を果たしました。LEAP Awardsは、設計エンジニアリング分野に貢献する最も革新的で先進的な製品を表彰します。今年の受賞者は、14名の工学および学術専門家からなる独立した審査委員会によって選ばれました。
The LEMO Offer
機器の信頼性は非常に重要です。LEMO製品の高い品質は、最も要求の厳しい状況での数十年にわたる使用を通じて証明されています。
LEMOの名声は、当社の相互接続ソリューションの優れた堅牢性と耐久性に基づいて築かれました。従来のプッシュプル、ブレークアウェイ、トリプルスタートのラチェットカップリングラッチングシステムは、すべて取り扱いが容易で、重要な迅速な実行を提供します。
LEMOが提供するソリューションは、小型でコンパクトな点が特徴です。軽量で高度に構成可能なLEMOの製品は、お客様の特定の要件に合わせて設計することができます。
相互接続専門家、在庫スペシャリスト、および高度なケーブルアセンブリ支援サービスからなるLEMOのグローバルネットワークを通じて、各地域で利用可能な高レベルの顧客サービスとサポートが世界中で保証されます。
応用分野
LEMOの特殊なソリューションは、地下深くから宇宙の最果てまで、携帯無線機やヘルメットデバイス、視覚拡張やカメラなどの戦術通信システムに広く採用されています。空を見上げて、ドローン、人工衛星、無人航空機で活躍する私たちのアプリケーションをご覧ください。
セキュリティ・防衛産業向けの主要シリーズ