F - Rugged Push-Pull
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング
| 概要 | 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD202&810F)、IP68スクリューロックコネクタ | 概要 軽量、コンパクト、高耐振動性(MilSTD810F)、IP67プッシュプルコネクタ | 概要 LEMO コンパクト&小型設計、高振動耐性(MIL-STD-810H準拠)、IP68 プッシュプルコネクター |
| 嵌合方式 | 嵌合方式 トリプルスタート、3/4回転ラチェットスクリューロックシステム | 嵌合方式 プッシュプル | 嵌合方式 プッシュプルおよびブレークアウェイ |
| サイズ | サイズ ø11.1~ø34.0mmまでの9サイズ(プラグ) | サイズ ø8.5~ø36.1mmまでの8サイズ(プラグ) | サイズ ø 7.0 mm~ø 18.8 mmまでの5サイズ |
| キーイング | キーイング 10アライメントキー | キーイング 6アライメントキー | キーイング 3アライメントキーオプション |
| シェル種類 | シェル種類 40種類以上のシェルスタイル | シェル種類 12種類以上のシェルスタイル | シェル種類 3種類のシェルスタイル |
| シェル材質 | シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 | シェル材質 アルミニウムまたは真鍮 | シェル材質 真鍮 |
| メッキ | メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム | メッキ 無煙炭ニッケルまたはクロム | メッキ アントラサイトニッケル |
| ケーブル直径 | ケーブル直径 2.2~34mm•4つのバックシェル適合ネジオプションが利用可能 | ケーブル直径 2.2~34mm•1のバックシェル適合ネジオプションが利用可能 | ケーブル直径 3.2~11.7 mm • オーバーモールド仕上げバックシェル |
| 芯数 | 芯数 3~114 | 芯数 3~66 | 芯数 2~32 |
| AWG | AWG LV16~32mm・High Power1~8mm | AWG 18~32mm | AWG 10~30 |
| コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、複合流体、大電流 | コンタクトタイプ 多極・光ファイバー | コンタクトタイプ 多極 • 同軸 • 複合 |
| コンタクト種類 | コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 圧着・半田・基板実装 (PCB) |
| データプロトコル | データプロトコル USB2.0/EthCat6 | データプロトコル - | データプロトコル USB 2.0 / USB 3.2 / SPE / Eth Cat6 |
| IP保護等級 | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68(20m/2h)※非嵌合時でも保護性能維持 |
| 温度範囲 | 温度範囲 -55℃~200℃ | 温度範囲 -55℃~200℃ | 温度範囲 -55°C to 150°C |
| 嵌合回数 | 嵌合回数 > 3000 | 嵌合回数 300/5000サイズ・素材に準ずる | 嵌合回数 > 5000 |
Fシリーズセルフラッチプッシュプルコネクタは、堅牢なマルチキーアライメントシステムとカラーコーディングを備え、独自の小型軽量設計を実現しています。過酷な環境(IP67)を対象としており、衝撃、振動、油、燃料に対する高い耐性を備えています。防衛、モータースポーツ、航空宇宙分野での使用に適しており、インサート構成(高密度低電圧、光ファイバーコンタクト、ハイブリッドソリューション)や小型、防水、真空気密モデルなど、幅広い選択肢が用意されています。Fシリーズは、360°EMCシールドで敏感な信号も保護します。
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 3 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 7 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 7 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 7 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 3 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 3 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 10.70 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
お知らせ

NEW M Series Single Pair Ethernet
LEMO is proud to announce the launch of the LEMO OPTIMA M Series Single Pair Ethernet (SPE) – a breakthrough in high-speed connectivity.

REDEL SP IP68 — 医療用途における気密型プラスチックコネクタの新たなスタンダード。
新しいREDEL SP IP68シリーズでは、シーリング性能が複雑で時間のかかるポッティング工程に依存することはもうありません。

LEMO Optima D Series: Mission Accomplished
LEMO’s brand new OPTIMA D Series is a compact and miniature, Push-Pull connector engineered for the toughest defence, aerospace, and rugged electronics environments.