安全和国防
安全和国防行业是一个充满活力且至关重要的领域,它鼓励利益相关方采用技术和创新来增强其安全和国防能力。
地缘政治不稳定性导致需要更先进的国防装备。 军队使用无人机和机器人排雷等先进工具来应对不断演变的安全威胁。随着网络安全和卫星保护的日益重要,新技术正在被开发和整合以保护敏感信息。急救人员、警察部队和反恐单位都装备了最新技术,提高效能同时确保操作员和民众的安全。
技术挑战
为极端条件和恶劣环境做好准备
应对安全和国防装备最严峻挑战的任务推动着雷莫(LEMO)采用以创新为导向的方法,致力于开发先进的连接解决方案。
对连接性的主要影响包括在减小尺寸、重量和功率(SWaP)、提高数据传输速率、避免信号损失并结合电源、信号、光纤和同轴电缆方面更加严格的要求,以及为了无人机部署而需要的更高海拔调整。
- 电气和数据传输的极高性能要求
- 在恶劣环境中的绝对可靠性
- 根据 MIL-SPEC 标准进行测试
- 对安全性和易用性的严格规定
- 对原产地的限制
- 现场可修复性
- 这些考虑因素同样适用于在关键事件、医疗紧急情况和灾害救援中使用的设备。
LEAP奖荣誉提名
雷莫(LEMO) M系列高功率产品在2022年LEAP(工程成就领导力计划)奖项中被评为最佳,并获得了连接技术方面的荣誉提名。LEAP奖项表彰为设计工程领域提供最创新和前瞻性产品的成就。今年的获奖者由14位工程和学术专业人士组成的独立评审小组选择。
雷莫产品
设备的可靠性至关重要。雷莫(LEMO)产品的高品质已在数十年极端环境下得到证明。
雷莫(LEMO)的声誉建立在我们连接解决方案的卓越坚固性和耐久性之上。传统的插拔自锁、分离和防倒转棘齿结构,都具有操作简便、执行迅速的特点。
雷莫(LEMO)产品的独特之处在于其解决方案的尺寸更小和紧凑性更高。我们的连接器轻量化且高度可配置,可根据客户的具体要求进行设计。
通过雷莫(LEMO)全球连接专家、库存专家和先进线缆组件服务的网络,确保全球范围内提供当地可用的高水平客户服务和支持。
应用领域
从地下深处到最遥远的外太空,雷莫(LEMO)的专业解决方案广泛应用于战术通信系统,如便携式无线电和头盔设备,视觉增强和摄像头。仰望天空,您可以看到我们在无人机、卫星和无人机中的应用。
探索安全和国防主要系列
您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。