dakar rebellion car

モータースポーツ
次世代自動車の先進技術は、組み込み電子システムの円滑な運用に不可欠な要素として浮上してきたコネクティビティに大きな影響を与えています。 

"継続的な研究により、自動運転車などの分野で新しい機能とパフォーマンスの向上が常に提供されています。電子機器は、新しい安全機能やハイエンドのオーディオビジュアルオプションにおいて、現代の自動車にとって極めて重要です。

デジタルテクノロジーの活用はモータースポーツ業界の進化を促しています。高度なデータ分析と機械学習は、車両性能を最適化し、ファンのレース体験を向上させるために使用されています。

コネクティビティは、新世代車両がますます要求の厳しい試験システムと情報を交換できるようにする上で重要な役割を果たします。"

技術的な課題
ポールポジションにおけるイノベーション 

"接続性は、ますます複雑になる次世代車両に適応する必要があります。データ伝送の点では、車両はコントローラエリアネットワーク(CANバス)をシングルペアイーサネット(SPE)に置き換えて、より高速なデータ転送を必要としています。バッテリーやインバーターの高電圧や電力要件など、複数のソースが大容量/速度/電力に対応します。コンポーネントの重量を可能な限り削減するという普遍的な課題を忘れることはありません。

課題は、車両に搭載される電子機器の増加と、その結果として生じるスペースと重量の制約だけにとどまりません。過酷な動作環境(熱、粉塵、燃料)も重要な考慮事項です。"

The LEMO Offer

rebellion garage stripped car

モータースポーツ:愛の労働

"レーシング車両は常にデザインアイコンであり、革新性と人間工学を示し、大きな情熱を呼び起こしてきました。LEMOのモータースポーツへの愛は、その相互接続ソリューションがすべてのF1マシンに採用されることにつながりました。

LEMOの信頼性の高い高性能相互接続ソリューションは、モータースポーツで実証済みの実績を持っています。電子制御ユニットのF1規格に完全に準拠したLEMOの製品には、コンパクト、堅牢、軽量、高密度、高電力の幅広いコネクタが含まれています。"

1
複数回の嵌合サイクルと高度な構成可能

コネクタは複数回の嵌合サイクルに耐えられる必要があります。極端な温度変化、路面の化学薬品、水、破片、振動、衝撃など、他のモータースポーツコンポーネントがさらされるのと同じ過酷な条件に耐える必要があるため、頑丈で信頼性が高く、組み立てや設定が容易である必要があります。

2
費用対効果の高い整合性

SPE、高電圧および高電力コネクタを含め、信号とデータの両方の伝送は信頼性が高くなければなりません。

3
長期的な可用性

LEMOグループの製品は入手が容易で、今後何年にもわたって入手可能であることが保証されています。数十年にわたって置き換えられてきたコンポーネントを供給または再生産することができます。

4
世界的な相互接続の専門知識

新しい課題への取り組みに熱心なLEMOグループの専門家のグローバルネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーション向けの最先端のソリューションをメーカーに提供できます。

応用分野

モータースポーツ業界における当社の専門分野には、データロガーやセンサー、エンジン管理システム、通信など、車両内とサーキット周辺の相互接続アプリケーションが含まれます。

モータースポーツ業界向けの主要シリーズ