赛车
下一代车辆的先进技术对连接有着巨大的影响,连接已成为嵌入式电子系统顺利运行的关键要素。
不断进行的研究不断为无人驾驶等领域提供新功能和改进性能。电子技术对现代汽车的新安全和高端试听功能至关重要。
数字技术的运用推动了赛车运动行业的演进。先进的数据分析和机器学习被用于优化车辆性能,提升赛车体验。
连接器在使新一代车辆能够与日益苛刻的测试系统交换信息方面发挥着重要作用。
技术挑战
技术挑战
连接器必须适应日益复杂的下一代车辆。在数据传输方面,车辆需要更高速的数据传输,单对太阳能(SPE)正在取代控制区域网络(CAN总线)。多源处理高容量/速度/功率,例如电池和逆变器的高电压和功率需求。更不用说尽可能减轻组件重量的普遍挑战。
挑战不仅限于在车辆中安装越来越多的电子设备,以及由此产生的空间和重量约束。恶劣的工作环境(高温、灰尘、燃料)也是一个重要考虑因素。
雷莫产品
1
多次插拔和高度可配置
连接器必须能够经受住多次插拔。它们必须坚固、可靠、易于组装和可配置,因为它们需要经受其他赛车运动组件所受到的相同恶劣条件的考验,包括极端温度变化、道路化学品、水、杂物、振动和冲击。
2
具有成本效益的一体性
信号和数据的传输必须是可靠的,包括单对太阳能(SPE)、高电压和高功率连接器。
3
长期可用性
雷莫(LEMO)连接器方便购买,并保证未来多年可用。我们可以提供或复制几十年来被淘汰的组件。
4
全球连接专业知识
雷莫(LEMO)全球专家渴望迎接新的挑战,可以为制造商提供在最苛刻应用领域的最先进解决方案。
应用领域
在赛车运动行业,我们的专业领域包括车辆内外的连接应用,如数据记录器和传感器、发动机管理系统、通信等等。
探索赛车行业的主要系列
联系我们
您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。