Image for illustrative purpose only

FGZ.1D.694.CNLD52

Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.10 - 5.00 mm
Size
1D

Electrical Configuration

Nb of contacts Quadrax
1
Contact Termination Quadrax
Solder
Insert configuration value
1D.694 - 1 Quadrax
Insulator
N: PBT
Rated current
0.5 A
Vtest (contact-contact)
420 V (AC), 600 V (DC)
Vtest (contact-shell)
420 V (AC), 600 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
FGZ - Straight plug, cable collet
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
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
15.81 g

Environment

Technical domain
Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-40°C / +120°C
Insulating res.
10e11 Ohms
Shielding (min)
70dB (10 MHz)
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
4.10 - 5.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/1d/types/1_694_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/1d/models/ffa.gif

Dimensions

A L M
mm. 12 43 32
in. 0.47 1.69 1.26
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.