Image for illustrative purpose only

FGG.2G.318.CLAD80

Number of contacts Low Voltage
18
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
2G

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
18
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2G.318 - 18 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5.5 A
Vtest (contact-contact)
1400 V (AC), 2000 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1400 V (AC), 2000 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
FGG - Straight plug, cable collet
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
13.85 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/types/2_318_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/models/fgg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/keys/g.gif

Dimensions

A L M S2
mm. 14 30 22 10.5
in. 0.55 1.18 0.87 0.41
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.