Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Snap-on
Size
1S

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
1S.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.02 + 0.08 * f/GHz
Vtest
2400 V (AC), 3300 V (DC)
Cable type
RG 179 B/U, RG 187 A/U, RG 58 C/U, RG 302 /U, RG 400 /U, 2YCCY, RG 59 B/U, RG 223 /U, HF-5408
Bucket Dia.
1.1 mm (0.0432in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.0512in)

Form & Material

Shell style / Model id
FAA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Snap-on
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
9.53 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/1_275_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/faa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 14 16 M12x1.0 2.5 22.5 12.5 10.5 14
in. 0.55 0.63 0.1 0.89 0.49 0.41 0.55
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.