Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.20 mm
Size
2S

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
2S.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.02 + 0.03 * f/GHz
Vtest
1500 V (AC), 2100 V (DC)
Cable type
RG 58 C/U, RG 302 /U, RG 400 /U, 2YCCY, RG 59 B/U, RG 223 /U, HF-5408
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)

Form & Material

Shell style / Model id
PSP - Fixed receptacle, nut fixing, cable collet and inner anti-rotating device
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
29.03 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/2_275_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/psp.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S2 S3
mm. 18 19.5 M15x1.0 8.5 50 1.8 13.5 11 17
in. 0.71 0.77 0.33 1.97 0.07 0.53 0.43 0.67
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.