Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
4S

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Insert configuration value
4S.250 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
36 A
OHM
50
Cable type
RG 214 /U, RG 216 /U, RG 225 /U, RG 225 /U, RG 213/U, RG 115 A/U, RG 11 A/U, RG 144/U, RG 165 /U

Form & Material

Shell style / Model id
FTA - T-plug with two in line receptacles
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
221.55 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/4_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/fta_50.gif

Dimensions

L I H A
mm. 83 31 49 25
in. 3.27 1.22 1.93 0.98
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.