Special
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Locking system
Push-pull
Size
3S
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
3S.140 - 1 Low Voltage
Insulator
T: PTFE
Rated current
43 A
Test voltage (kV DC)
3.3
Contact Dia.
4

Form & Material

Shell style / Model id
FTA - T-plug with two in line receptacles
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
103.89 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/fta.gif

Dimensions

L I H A
mm. 64 23.5 38.5 21
in. 2.52 0.93 1.52 0.83
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.