Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
1
Wire Size/AWG
22 - 14
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.20 mm
Size
2S

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
2S.408 - 1 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
Test voltage (kV DC)
12
Air clearance
11.5 mm
Creepage distance
11.9 mm
Contact Dia.
2
Wire Size/AWG
22 - 14

Form & Material

Shell style / Model id
FFB - Straight plug, cable collet and safety locking ring
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
Circular, male
Colour
Grey
Weight
34.14 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/2_408_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/ffb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

L M S2 A
mm. 55.5 43.5 11 14.8
in. 2.19 1.71 0.43 0.58
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.