Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
8
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 8.00 mm
Size
5S

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
8
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
5S.438 - 8 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Test voltage LV Ue (kV rms)
-
Working voltage HV contact - Us (kV rms)
2.1

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Weight
356.01 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 8.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/5_438_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/ffa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A L M S2
mm. 35 103 78 29
in. 1.38 4.06 3.07 1.14
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.