Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Snap-on
Size
4S

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
4S.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
26 A
Impedance
75 Ohm
OHM
75
VSWR
1.01 + 0.12 * f/GHz
Vtest
1800 V (AC), 2400 V (DC)
Cable type
RG 12 A/U, RG 214 /U, RG 216 /U, RG 225 /U, RG 225 /U, RG 213/U, RG 115 A/U, RG 11 A/U, RG 144/U, RG 165 /U
Bucket Dia.
2.7 mm (0.106in)
Contact Dia.
3 mm (0.118in)

Form & Material

Shell style / Model id
FAA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Snap-on
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
68.54 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/4_275_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/faa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

L M S1 S3 e E B A
mm. 35.5 20.5 23.5 30 M25x1.0 2.5 32 28
in. 1.4 0.81 0.93 1.18 0.1 1.26 1.1
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.