Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- S - Indoor Stepped Insert
- FAA.2S.304.BLA
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 4
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 3.6 mOhm
- Insert configuration value
- 2S.304 - 4 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 15 A
- Test voltage (kV DC)
- 2.4
- Max. Solid Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Max. Stranded Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Bucket Dia.
- 1 mm (0.039in)
- Contact Dia.
- 1.3 mm (0.051in)
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
Form & Material
- Shell style / Model id
- FAA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
- Plug
- Fixed
- Housing material
- POM (black Polyoxymethylene) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Snap-on
- Keying
- Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +115°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Technical plans



Dimensions
L | M | E | A | B | e | S3 | A | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 25 | 13.8 | 4 | 18 | 19.5 | M15x1.0 | 17 | 18 | 13.5 |
in. | 0.98 | 0.54 | 0.16 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.71 | 0.53 |
S - Indoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Isolants demi-lune
- 8 tailles
- Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Jusqu’à 106 contacts

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.