Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- S - Indoor Stepped Insert
- ERC.0S.116.CLL
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 1
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 0S.116 - 1 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 12 A
- Test voltage (kV DC)
- 2.1
- Contact Dia.
- 1.6
- Wire Size/AWG
- 26 - 18
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERC - Fixed receptacle, nut fixing with slot in the flange
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Circular, female
- Colour
- Grey
- Weight
- 4.19 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 8.30 mm
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | F | L | M | S1 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 10 | 12.5 | M9x0.6 | 7 | 2 | 18.5 | 1.2 | 8.2 | 11 |
in. | 0.39 | 0.49 | 0.28 | 0.08 | 0.73 | 0.05 | 0.32 | 0.43 |
S - Indoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Isolants demi-lune
- 8 tailles
- Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Jusqu’à 106 contacts

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.