Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
30
Nb of contacts Coax
4
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.00 - 45.60 mm
Size
6S

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
30
Contact Termination Low voltage
Solder
Nb of contacts Coax
4
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Contact Termination Coax – Screen fixing
Collet
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Test voltage (kV DC)
2.1
Cable type
RG 179 B/U, RG 187 A/U

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey
Weight
258.24 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
5.00 - 45.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/era.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A B e E L M S1
mm. 54 54 M48x1.5 16 45 3.5 45.5
in. 2.13 2.13 0.63 1.77 0.14 1.79
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.