- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- S - Indoor Stepped Insert
- ERA.1S.304.CYM
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 4
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Insert configuration value
- 1S.304 - 4 Low Voltage
- Insulator
- Y: PEEK for crimp contacts
- Rated current
- 10 A
- Test voltage (kV DC)
- 1.8
- Bucket Dia.
- 0.8
- Contact Dia.
- 0.9
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERA - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
- Colour
- Grey
- Weight
- 10.05 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 10.60 mm
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 14 | 16 | M12x1.0 | 7.5 | 21 | 1.5 | 10.5 | 14 |
in. | 0.55 | 0.63 | 0.3 | 0.83 | 0.06 | 0.41 | 0.55 |
S - Indoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Isolants demi-lune
- 8 tailles
- Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.