Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
1
Wire Size/AWG
32 - 24
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 8.30 mm
Size
0S

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
0S.405 - 1 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4 A
Rear of connector must be protected
ATUM
Test voltage (kV DC)
12
Creepage distance
13.5 mm
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
32 - 24

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
4.01 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 8.30 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/0_405_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/era_4_cta.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A e E L M
mm. 10 M9x0.6 7 25.1 1.2
in. 0.39 0.28 0.99 0.05
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.