Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Triax
1
Locking system
Push-pull
Size
0S

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
PCB - Straight
Insert configuration value
0S.650 - 1 Triax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.03 + 0.34 * f/GHz
Vtest
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Cable type
RGT 178, RGT 174

Form & Material

Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) collet and crimping tube, brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) collet nut
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
10.08 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.