Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- S - Indoor Stepped Insert
- CRF.1S.650.PTEB
Electrical Configuration
- Nb of contacts Triax
- 1
- Insert configuration value
- 1S.650 - 1 Triax (50 Ohm)
- Insulator
- T: PTFE
- Rated current
- 6 A
- OHM
- 50
- Cable type
- RGT 178, RGT 174,Belden 9222
Form & Material
- Shell style / Model id
- CRF - Bridge plug with two non-latching plugs with monitoring output
- Plug
- Bridge
- Housing material
- PA.6 (Polyamide 6) shell without treatment, other pieces nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass
- Locking system
- Snap-on
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- White
- Variant
- White
- Weight
- 26.76 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 1000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +150°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Technical plans


Dimensions
B | L | M | N | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 20 | 42.5 | 31 | 22 | 35 | 15 |
in. | 0.79 | 1.67 | 1.22 | 0.87 | 1.38 | 0.59 |
S - Indoor Stepped Insert

Caractéristiques principales
- Isolants demi-lune
- 8 tailles
- Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Jusqu’à 106 contacts

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.