Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Bridge
Locking system
Snap-on
Size
0S

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Insert configuration value
0S.650 - 1 Triax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
OHM
50
Cable type
RGT 178, RGT 174

Form & Material

Shell style / Model id
CRF - Bridge plug with two non-latching plugs with monitoring output
Plug
Bridge
Housing material
PA.6 (Polyamide 6) shell without treatment, other pieces nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass
Locking system
Snap-on
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Yellow
Variant
Yellow
Weight
16.09 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/0_650_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/crf_j.gif

Dimensions

B L M N H A
mm. 14 37.7 27.2 22.5 27.5 13.5
in. 0.55 1.48 1.07 0.89 1.08 0.53
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.