Image for illustrative purpose only
Size
2S

Form & Material

Shell style / Model id
BRR - Cap spring loaded dust cap for ERA,ERN and EG receptacle or PSA and PK fixed receptacle
Housing material
PSU(Polysulfone) shell without treatment, FKM (VITON®)
Keying
Circular, female
Colour
Black
Weight
2.69 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +150°C
Axes material
Nickel-plated brass
Maximum operating temperature
100°C
Watertightness
IP61 according to IEC 60529

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BRR_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B C E L M N
mm. 18.6 22.4 15.2 6.5 8.2 2 26.2
in. 0.73 0.88 0.6 0.26 0.32 0.08 1.03
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.