Image for illustrative purpose only

SLG.4K.304.CLAP

Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Standard
Locking system
Push-pull
Size
4K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Insert configuration value
4K.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
30 A
Vtest (contact-contact)
3 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.1 kV (DC)
Contact Dia.
3 mm (0.12in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
SLG - Fixed coupler, nut fixing, key (G) or keys (L) at the flange end, and key (G) or keys (C or L) at the other end, watertight or vacuumtight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Front side: 2 key (gamma=75, male) , Other side: 1 key (alpha=0, female)
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
257.66 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
15 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/slg.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 37 40.5 M30x1.0 48 74 6.5 28.5 36
in. 1.46 1.59 1.89 2.91 0.26 1.12 1.42
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.