Image for illustrative purpose only

SGL.2K.306.CLLPV

Number of contacts Low Voltage
6
Gender
Reverse Gender
Locking system
Push-pull
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Insert configuration value
2K.306 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Vtest (contact-contact)
2 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2 kV (DC)
Contact Dia.
1.3 mm (0.05in)
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
SGL - Fixed coupler, watertight or vacuum-tight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Front side: 1 key (alpha=0, female) , Other side: 2 keys (gamma=75, male)
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
75.96 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
40 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/sgl.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 25 27 M20x1.0 25 52.4 5 18.5 24
in. 0.98 1.06 0.98 2.06 0.2 0.73 0.94
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.