Image for illustrative purpose only

PEG.1K.304.CYPK70Z

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.00 mm
Size
1K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
1K.304 - 4 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
10 A
Vtest (contact-contact)
2.4 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.6 kV (DC)
Contact retention
30 N
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Min. Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PE - Fixed receptacle, nut fixing, cable adapter, with bend relief nut (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
50.63 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/1_304_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/pe_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A S1 B e E L M P S2
mm. 20 14.5 20 M16x1.0 6.5 78.5 3.5 10 9
in. 0.79 0.57 0.79 0.26 3.09 0.14 0.39 0.35
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.