- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- K - Outdoor keyed
- HGG.0K.307.KLLP
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 7
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 8.7 mOhm
- Insert configuration value
- 0K.307 - 7 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 3 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.1 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Max. Stranded Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Bucket Dia.
- 0.45 mm (0.018in)
- Contact Dia.
- 0.5 mm (0.02in)
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- HG - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Black
- Variant
- Watertight unmated (connector to device)
- Weight
- 12.61 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -20°C / +100°C
- Climatical Category
- 20/80/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Pressure
- 60 bars
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 12.60 mm
Technical plans



Dimensions
S3 | A | B | e | E | L | M | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 17 | 18 | 19.5 | M14x1.0 | 5.5 | 21.7 | 4 | 12.5 |
in. | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.22 | 0.85 | 0.16 | 0.49 |
K - Outdoor keyed

Caractéristiques principales
- Extérieur/ environnements exposés (IP68)
- Système de verrouillage Push-Pull
- 6 tailles
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Isolants série B
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.