Image for illustrative purpose only

HEG.2K.332.TLLP

Number of contacts Low Voltage
32
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 18.60 mm
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
32
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2K.332 - 32 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
1.3 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2 kV (DC)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
38.12 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
40 bars

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 18.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/2_332_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/he.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A E L M P S1 B e
mm. 25 5 33.7 3.5 10 18.5 25 M20x1.0
in. 0.98 0.2 1.33 0.14 0.39 0.73 0.98
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.