Image for illustrative purpose only

HEG.1K.307.CLNPV

Number of contacts Low Voltage
7
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
7
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
1K.307 - 7 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
950 V (AC), 1340 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1050 V (AC), 1490 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
22.34 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
60 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/1_307_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/he.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A E L M P S1 B e
mm. 20 6.2 30.6 3.5 10 14.5 20 M16x1.0
in. 0.79 0.24 1.2 0.14 0.39 0.57 0.79
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.