Image for illustrative purpose only

GMF.3K.011.EANZ

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
GMF - Bend relief for plug
Keying
No keying
Colour
Blue
Weight
39.62 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/GMF_4K.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.