Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- K - Outdoor keyed
- FTG.2K.308.CLF
Electrical Configuration
- Nb of contacts Thermocouple
- 8
- Insert configuration value
- 2K.308 - 4 Thermocouple Pairs
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 10 A
- Contact Dia.
- 0.9 mm (0.035in)
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FT - T-plug with receptacles (straight & elbow)
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 115.14 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans



Dimensions
L | M | A | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 77 | 60 | 16 | 19 | 48 |
in. | 3.03 | 2.36 | 0.63 | 0.75 | 1.89 |
K - Outdoor keyed

Caractéristiques principales
- Extérieur/ environnements exposés (IP68)
- Système de verrouillage Push-Pull
- 6 tailles
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Isolants série B

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.