Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- K - Outdoor keyed
- FPC.1K.314.CLAC40Z
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 14
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 8.7 mOhm
- Insert configuration value
- 1K.314 - 14 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 2 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.1 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1.7 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Max. Stranded Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Bucket Dia.
- 0.45 mm (0.018in)
- Contact Dia.
- 0.5 mm (0.02in)
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FP - Elbow (90°) plug with cable collet for bend relief
- Plug
- Elbow
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- C: 2 keys (alpha=60, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Nut for fitting a bend relief
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm
Technical plans



Dimensions
A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 13 | 8.7 | 37.5 | 42 | 28 | 11 | 9 | 10 |
in. | 0.51 | 0.34 | 1.48 | 1.65 | 1.1 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
K - Outdoor keyed

Caractéristiques principales
- Extérieur/ environnements exposés (IP68)
- Système de verrouillage Push-Pull
- 6 tailles
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Isolants série B

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.