Image for illustrative purpose only

FGP.2K.326.KLAC65K

Number of contacts Low Voltage
26
Plug
Plug - Straight
Locking system
Break-away
Jacket cable outside diameter [mm]
6.10 - 6.50 mm
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
26
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2K.326 - 26 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
1.5 A
Vtest (contact-contact)
1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.9 kV (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Break-away
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Variant
Reduced latching force and nut for fitting a bend relief
Weight
41 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.10 - 6.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/2_326_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg_k_z.gif

Dimensions

M A S2 L
mm. 36 16 12 52
in. 1.42 0.63 0.47 2.05
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.